MEAN WELL работает с покупателями, поставщиками, подрядчиками и сотрудниками, строя с ними долгие доверительные отношения в основе которых лежат добрые намерения и принципы надежности партнеров. Долгосрочное и равноправное сотрудничество с сотней солидных уполномоченных дистрибьюторов в различных странах мира позволяет MEAN WELL расширять и укреплять свой бизнес на протяжении трех десятилетий. В 2021 году общая численность работников компании, осуществляющих деятельность в международном головном офисе компании, расположенном в Промышленном Парке Нью-Тайбэй (Тайвань), а также филиалах и отделах продаж в городах Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Сучжоу Китая, в штате Калифорния (США), а также в Нидерландах на территории ЕС, в четырех усовершенствованных производственных базах в Нью-Тайбэй Сити (Тайвань), округе Тяньхэ и Хуаду в Гуанчжоу, а также городе Сучжоу в Китае, составила 2800 человек, а совокупный оборот достиг 1001 миллионов долларов (30.3 млрд тайваньских долларов).

Введение в медицинский блок питания
Компания MEAN WELL начала свою деятельность на рынке источников питания для медицинских целей в 2000 году. Согласно отчету IHS Market, компания MEAN WELL занимает 8 место по продажам медицинских ИП по всему миру. MEAN WELL имеет общирную линейку медицинских источников питания, состоящую из 80 продуктовых серий и 500 различных моделей, а также получила международный сертификат ISO13485, содержащий требования к системам менеджмента качества предприятий, производящих медицинские изделия. Линейка изделий медицинского назначения имеет различные стили корпусов и способы установки и подразделяется на внешние адаптеры AC-DC, со встроенным типом корпуса, модульного исполнеия, печатные платы и модули DC-DC, охватывающие 1Вт-120Вт выходной мощности. Кроме того, медицинские ИП от MEAN WELL сертифицированы по самым последним стандартам безопасности IEC60601-1 и имеют уровни изоляции 2xMOPP и MOOP, обеспечивая высокий уровень защиты как поциентов, так и пользователей оборудования. Вся продуктовая линейка соответствует международным требованиям безопасности и электромагнитной совместимости, таким как: UL/CUL/TUV/CB/CE/FCC. Таким образом, медицинские ИП MEAN WELL гарантируют безопасность для пользователей и могут применяться в различных сферах медицины, например, при медицинской диагностике, лечении, обследовании, домашнем уходе за пациентом, реабилитации и др .
Для стандартных продуктов имеется необходимый складской запас материалов. Заказчикам не приходится тратить дополнительные расходы и оплачивать пресс-форму. Вся продукция соответствует мировым стандартам безопасности и сертификатам EMC / EMI. Заказчикам не приходится ждать пока осуществится предсертификационная проверка и оплачивать дорогостоящую сертификацию. Кроме того, с более чем 30- летним опытом работы с источниками питания команда MEAN WELL всегда готова оказать профессиональную и техническую поддержку. Вы всегда можете связаться с нами по любому интересующему Вас вопросу.