Если у вас есть вопросы по продуктам компании MEAN WELL, сначала прочтите раздел «Вопросы-ответы». Если Вы не получили ответ на интересующий Вас вопрос, обратитесь к Вашим местными дистрибьюторами. После получения Вашего запроса, они сразу же свяжутся с вами.
Компания MEAN WELL, как специализированный производитель стандартных блоков питания, предлагает широкий спектр блоков питания для удовлетворения различных потребностей рынка. Однако, для корректного подбора оборудования необходимо учитывать электрические характеристики и технические спецификации. Для Вашего удобства, мы перечислили наиболее часто задаваемые вопросы.
Функционирование
Что такое корректность и сбой уровня выходного напряжения? Как это использовать?
Некоторые источники питания выдают сигнал «Напряжение корректно», когда они включены, и отправляют сигнал «Сбой напряжения», когда они выключены. Обычно это используется в целях мониторинга и контроля.
Питание корректно: после того, как выходное напряжение блока питания достигнет 90% номинального напряжения, в течение следующих 10-500 мс будет отправлен сигнал TTL (около 5 В).
Сбой питания: до того, как выходное напряжение блока питания станет ниже 90% от номинального напряжения, сигнал о корректном напряжении будет отключен как минимум за 1 мс.
Какова минимальная требуемая нагрузка? Как найти информацию об этом в спецификации?
Существуют некоторые требования к минимальной нагрузке для источников питания MEAN WELL с несколькими выходами. Пожалуйста, прочтите спецификацию перед подключением к нагрузке. Чтобы обеспечить правильную работу источника питания, требуется минимальная нагрузка для каждого выхода, иначе уровень выходного напряжения будет нестабильным или вне допусков. См. «Текущий диапазон» в спецификации, как показано в таблице ниже: для Канала 1 требуется минимальная нагрузка 2А; для Канала 2 - 0,5А; для Канала 3 - 0,1 А; Канал 4 не требует минимальной загрузки.

Что такое «пусковой ток»? На что следует обратить внимание?
Каждый раз в момент подачи питания возникает пусковой ток (1/2 ~ 1 цикл, например, 1/120 ~ 1/60 секунды для источника переменного тока 60 Гц). Он может быть в несколько раз выше номинального значения (20 ~ 100 А, конструктив SPS), но через время ток возвращется к нормальному значению. Рекомендуется не включать / выключать блок питания быстро и в течение короткого времени. Кроме того, если одновременно включается несколько источников питания, система управления источника переменного тока может отключиться и перейти в режим защиты из-за высокого пускового тока. Предполагается, что эти источники питания запускаются один за другим или используют функцию дистанционного управления для их включения / выключения.
Что такое коррекция коэффициента мощности?
Коррекция коэффициента мощности предназначена для улучшения отношения фиксируемой мощности к реальной мощности. Коэффициент мощности составляет около 0,4 ~ 0,6 в моделях без коррекции. В моделях с коррекцией коэффициент мощности может превышать 0,95. Расчетные формулы следующие: Фиксируемая мощность = Входное напряжение х Входной ток (ВА), Реальная мощность = Входное напряжение х Входной ток х Коэффициент мощности (Вт).
С точки зрения безопасности для окружающей среды, электростанция должна генерировать мощность, которая выше, чем фиксируемая мощность, чтобы стабильно обеспечивать электроэнергию. Реальное использование электричества определяется реальной напряжением. Предполагая, что коэффициент мощности равен 0,5, электростанция должна вырабатывать более 2 Вт(ВА), чтобы удовлетворить реальную потребляемую мощность 1 Вт. Напротив, если коэффициент мощности равен 0,95, электростанции нужно только вырабатывать более 1,06 ВА для обеспечения реальной мощностью 1 Вт. Таким образом, ИП с функцией коррекции коэффициента мощности менее энергозатратны.
Активные топологии коррекции коэффициента мощности можно разделить на одноступенчатый активный и двухступенчатый активный коэффициент, разница показана в таблице ниже.
| PFC topology | Advantage | Disadvantage | Limitation |
| Single-stage active PFC |
Low cost Simple schematic High efficiency in small watt application |
Huge Ripple complex feedback control |
1.Zero “hold up time”. The output is affected by the AC input directly. 2.Huge ripple current results in lower LED life cycle.(drive the LED directly) 3.Low dynamic responds, easily affected by load. |
| Two-stage active PFC |
High efficiency Higher PF Easy feedback control High adoptive against load condition |
Higher cost Complex schematic |
Suitable for all kinds use |
В чем разница между -V и COM, которые отмечены на выходе?
СОМ (ОБЩИЙ) означает общее заземление. Пожалуйста, смотрите ниже:
Один выход: положительный полюс (+ V), отрицательный полюс (-V)
Несколько выходов (общее заземление): положительный полюс (+ V1, + V2,.), Отрицательный полюс (COM)
В каталоге MEAN WELL можно найти модели с переменным и постоянным током на входе, что это такое?
Источники питания MEAN WELL бывают трех типов, как показано ниже:
(VAC≒VDC)
a.85~264В переменного тока ;120~370В постоянного тока
b.176~264В переменного тока;250~370В постоянного тока
c.85~132В переменного тока /176~264В переменного тока с переключением; 250~370 В постоянного тока
-
- В моделях a и b источник питания может работать должным образом независимо от входа переменного или постоянного тока. В некоторых моделях требуется правильное подключение входных полюсов, положительный полюс подключается к AC / L; отрицательный полюс подключается к AC / N. Другие могут потребовать противоположного соединения, положительный полюс к AC / N; отрицательный полюс к AC / L. Если заказчик подключется неправильно, источник питания не будет поврежден. Вы можете просто поменять местами входные полюсы, и блок питания все равно будет работать.
- В моделях c убедитесь, что вы правильно переключаете вход 115 / 230В. Если переключатель находится на стороне 115 В, а реальный вход 230 В, источник питания будет поврежден.
Что такое MTBF? Это отличается от жизненного цикла? Что такое DMTBF?
MTBF (среднее время между отказами) и жизненный цикл являются показателями надежности. MTBF можно рассчитать с помощью двух разных методологий, которые являются «подсчетом деталей» и «анализом напряжения». Правила, MIL-HDBK-217F Примечание 2 и TELCORDIA SR / TR-332 (Bellcore) обычно используются для расчета MTBF. MIL-HDBK-217F является военным стандартом США, а TELCORDIA SR / TR-332 (Bellcore) является коммерческим регламентом. Компания MEAN WELL использует MIL-HDBK-217F (анализ напряжений) в качестве основы MTBF. Точное значение MTBF - это, среднее время, после непрерывного использования источника питания в течение определенного периода времени, в течение которого вероятность правильной работы снижается до 36,8% ( e <sup> -1 </ sup> = 0,368 ) . Если источник питания непрерывно используется в течение удвоенного промежутка временем MTBF, вероятность правильной работы становится 13,5% ( e <sup> -2 </ sup> = 0,135 ) . Жизненный цикл определяется с помощью повышения температуры электролитических конденсаторов при максимальной рабочей температуре для оценки приблизительного срока службы источника питания. Например, RSP-750-12 MTBF = 109,1 К часов (25 ° С); Электролитический конденсатор C110 Жизненный цикл = 213K часов (Ta = 50 ℃ )
DMTBF (среднее время демонстрации между сбоями) является способом оценки MTBF. Пожалуйста, обратитесь к следующему уравнению для расчета MTBF.
MTBF:Жиненный цикл определен в спецификации
X2:Может быть найден в хи-квадрат-распределении
N:Номер выборки
AF:Коэффициент ускорения, который можно вывести из уравнения коэффициента ускорения
Ae=0.6
K(Boltzmann Constant)=(eV/k)
T1:Номинальная температура спецификации. Примечание: за единицу измерения берется Кельвин
T2:Температура, которая используется как ускорение, и выбранная температура не могут привести к физическим изменениям в материалах.
Примечание: за единицу измерения берется Кельвин.
Что такое пульсации и шум? Как измерить это?
Это небольшое нежелательное остаточное периодическое изменение выхода постоянного тока (DC) источника питания, которое было получено из источника переменного тока (AC). Форма волны показана на рисунке ниже.
Пульсации и шум напряжения относятся к сигналу переменного тока, появляющемуся на выходах постоянного тока. Пульсации исходят от синусоидального выпрямления, имеют низкую частоту, которая в 2 раза больше входной частоты. Высокочастотные шумы определяются частотой переключения импульсного источника питания. Для измерения высокочастотного шума требуются осциллограф с полосой пропускания 20 МГц, датчик с максимально коротким проводом заземления и добавлением конденсаторов 0,1 мкФ и 47 мкФ параллельно с контрольной точкой для фильтрации шумовых помех.
Что такое выдерживаемое напряжение? Как его измерить?
Указывает на испытания высоким напряжением или на электрическую прочность. Вход должен быть закорочен вместе с выходом перед тестом. Испытание будет продолжаться в определенном цикле, таком как I / PO / P, I / P-FG и O / P-FG с определенным значением высокого напряжения в течение 1 минуты. (Типичный ток утечки составляет 25 мА при испытании переменным током).
- Испытания высоким напряжением - это способ убедиться, что изоляция между первичной и вторичной частями выполнена правильно, предотвращая повреждение ИП при нахождении высокого напряжения между входом и выходом. Напряжение для испытния должно постепенно увеличиваться с 0 В до заданного уровня и оставаться на заданном уровне в течение 60 секунд с временем нарастания более 1 секунды. В массовом производстве период испытаний может быть сокращен до 1 секунды. Если ток утечки, протекающий через изоляционный материал, быстро увеличивается при подаче испытательного напряжения, это указывает на неэффективность изоляции (пробой диэлектрика). Эффект короны / разряд или переходная электрическая дуга не считается отказом.
- При подаче переменного испытательного напряжения конденсаторы Y являются основной причиной тока утечки. Конденсатор 4,7 нФ может вызвать ток утечки 5 мА. В соответствии с правилами UL-554, Y-конденсаторы должны быть удалены для теста Hi-Pot, что нецелесообразно для массового производства. Единственное решение состоит в том, чтобы увеличить настройку тока утечки, обычно 25 мА, тестового прибора. В настоящее время критерии тока утечки не определены в правилах безопасности.
- В соответствии с правилами IEC60950-1 испытательное напряжение постоянного тока может быть заменено, если между первичной и вторичной цепями подключены мостовые конденсаторы, чтобы решить проблему тока утечки.