Компания MEAN WELL обладает огромным опытом выпуска продукции для различных отраслей, включая светодиодные цифровые вывески и осветительные системы, промышленную автоматику и управление, информационные, телекоммуникационные и рекламные системы, медицинское оборудование, транспорт и экологически чистые источники питания.
Применение
Чем отличаются стандарты EN60950-1 и IEC62368-1?
В соответствии со стандартом безопасности, ток утечки в EN60950-1 для класса I не может превышать 3,5 мА; в стандарте EN60601-1 ток утечки не может превышать 0,3 мА. Другие критерии, такие как безопасное расстояние и количество предохранителей, также различны. Пожалуйста, ознакомьтесь с диаграммой ниже:
Как выбрать адаптеры с правильным разъемом переменного тока для использования в разных странах?
К адаптеру может потребоваться подключение провода питания. Вы можете обратиться к спецификации адаптера для подбора разъема (вход переменного тока) на конце адаптера шнура питания; Разные страны / регионы различаются по типу розетки переменного тока и напряжению. Информацию о необходимой вам вилке см. в таблице ниже.
Используются ли соединительные провода для ИП?
Чтобы установить источник питания в системе, вам понадобятся провода для подключения как к нагрузкам, так и к источнику энергии. Есть несколько моментов, которые следует учитывать при выборе проводов, один из них - номинальный ток, он может вызвать сильный нагрев проводов или перегореть в худшем случае, если номинальный ток недостаточен. Другой - это падение напряжения, будет снижение напряжения на стороне нагрузки, когда ток проходит через провода из-за внутреннего сопротивления. Если в линии слишком большое падение напряжения, не может быть достаточного напряжения для управления нагрузками. Вы можете найти правильные провода для использования, см. Таблицу ниже.
Почему я не могу плавно включить источник питания, когда нагрузкой являются двигатели, лампочки или емкостные нагрузки?
Если вы подключите ИП к двигателям, лампочкам или большим емкостным нагрузкам, при включении ИП у вас будет большой импульсный выходной ток, и этот высокий импульсный ток вызовет сбой запуска. Мы предлагаем использовать ИП с постоянной защитой по ограничению тока, чтобы справиться с этими нагрузками.
Если используется источник питания с -V, подключенным к FG переменного тока, и не проходит проверку тока утечки от + V к FG AC, что в этом случае можно сделать?
Если система находится на ранней стадии разработки, рекомендуется переключиться на источник питания с изолированной -V и FG переменного тока или напрямую использовать источник питания класса II. Если система уже находится на поздних стадиях проектирования и электропитание больше не может быть заменено, то необходимо провести проверку заземления, чтобы убедиться в правильном подключении к заземлению и отметить, что проводной датчик должен быть достаточно толстым (рекомендуется 16AWG). Кроме того, корпус системы должен иметь заземляющий винт с заземляющим кабелем, и его назначение должно быть объяснено в руководстве по эксплуатации.
Если система и блок питания не прошли тест RS во время EMS тестирования, что в этом случае можно сделать?
Предложите клиенту добавить ферритовый сердечник рядом с проводом на выходе ИП, что может помочь подавить помехи. Если блок питания является адаптером, то наиболее эффективным способом решения проблемы будет - зажать сердечник в пределах 25 мм от разгрузочного устройства(SR).