Диагностическая система визуализации
Медицинская визуализация используется для диагностики тканей органов человека, структуры костей и заболеваний крови в медицинских учреждениях, для более точного определения состояния пациента и эффективного лечения заболевания, а также проведения научных исследования. Обычно используется следующее оборудование для диагностической визуалищауии: рентген, МРТ, ПЭТ, ультразвук и т. д., которые используют различные методы облучения для проникновения в ткани организма и получения изображения на соответствующей пленке. Такие системы визуализации обычно состоят из нескольких электронных компонентов или плат управления, которые требуют одного или нескольких наборов выходных напряжений постоянного тока. Медицинские истоники питания должны быть подобраны в соответствии с требованиями по электропитанию, такими как MOPP или MOOP, для встроенных или внешних установок и т.д. Для системы медицинской визуализации компания MEAN WELL может предложить следующие модели ИП для 3 ~ 55VDC в диапазоне от 1 ~ 1200Вт на выходе: MSP / RPS-C / NMP.