Микробиологическое исследование
В связи с растущим спросом на исследования в области микробиологии ученые или медицинский персонал должны проводить медицинскую диагностику и исследование с помощью электронной микроскопии, биометрии, систем микробиологической диагностики для осуществления анализа микробов, невидимых человеческому глазу. Существует много инструментов, таких как трансмиссионный электронный микроскоп (ТЭM), фильтрационный трасмиссионный электронный микроскоп (ФТЭМ), сканирующий электронный микроскоп (СЭM) или криоэлектронная микроскопия. Оборудование и требования к мощности для различных типов электронных микроскопов различны. Кроме того, к электромагнитной совместимости предъявляются чрезвычайно высокие требования, обеспечивающие точные результаты и изображение без помех. Компания MEAN WELL предлагает различные высокопроизводительные источники питания медицинского назначения для удовлетворения различных требований. В частности, встроенная серия RPS / MFM / MPM неизолированного типа может работать в условиях безвентиляторного естественного воздушного охлаждения, избегая вибраций, которые могут повлиять на результаты съемки. Оба они соответствуют новейшим стандартам безопасности IEC / EN / UL 60601-1 и сертификатам EMC, что очень подходит для оборудования, связанного с микробиологическим тестированием.