Особые указания
NOTE 1
Какие меры предосторожности при установке блоков питания в конечной системе?
Линия электропитания переменного тока должна быть отключена, а соединения под напряжением не должны выполняться. Включите питание переменного тока после того, как все соединения были сделаны правильно, чтобы избежать поражения электрическим током.
Линия электропитания переменного тока должна быть отключена, а соединения под напряжением не должны выполняться. Включите питание переменного тока после того, как все соединения были сделаны правильно, чтобы избежать поражения электрическим током.
Обратите внимание на максимальную длину крепежных винтов, указанную в техническом описании. Если длина превышает технические характеристики, винт может соприкоснуться с внутренними компонентами и привести к сбоям электропитания или опасности (поражения электрическим током). Пожалуйста, обратитесь к руководству по установке для соответствующих настроек крутящего момента и сечения провода.
При установке системы класса I подключите заземление корпуса источника питания к заземлению корпуса системы. Более подробную информацию о мерах предосторожности при установке см. в Руководстве по выбору.-Installation Manual and download the corresponding installation manuals per product types.
NOTE 2
Методы охлаждения для блоков питания
Как указано в технических спецификациях MEAN WELL, источники питания обычно имеют 3 различных типа охлаждения: свободная конвекция воздуха, встроенный вентилятор и внешний вентилятор. Установка внешнего вентилятора должна быть рассмотрена в конечной системе. Если внешние вентиляторы не установлены, выходную мощность необходимо снизить в соответствии с техническими данными.
NOTE 3
Рекомендации по отладке ЭМС для конечных систем со встроенными источниками питания
Источники питания MEAN WELL соответствуют требованиям ЭМС, но поскольку ИП являются частью системы, характеристики электромагнитной совместимости конечной системы могут не соответствовать требованиям и должны оцениваться в целом. При возникновении проблем, связанных с ЭМС, вы можете попробовать следующие способы решения:
1 Добавить фильтр электромагнитных помех на вход блока питания
2 Добавить заземляющий дроссель
3 Добавьте кабель с EMI сердцевиной
NOTE 4
Утечка тока
Медицинские изделия предъявляют очень жесткие требования к токам утечки, а медицинские источники питания MEAN WELL разработаны с учетом требований безопасности. Тем не менее, ток утечки на системном уровне будет увеличиваться при наличии нескольких источников питания в системе, поэтому, когда конечной системе необходимо использовать несколько выходных напряжений или источников питания, настоятельно рекомендуется использовать модульные источники питания медицинского уровня, такие как NMP серии, чтобы обеспечить соответствие требованиям тока утечки.
NOTE 5
Системные требования к применяемым деталям (тип B, BF или CF)
Системные требования для применяемых деталей (Тип B, BF или CF) Источники питания не являются медицинским оборудованием или его частями, и источники питания не должны вступать в прямой контакт с пациентами. Большая часть медицинского оборудования имеет источники питания медицинского класса, но только те части оборудования, соприкасающиеся с пациентами, классифицируются как применяемые детали.
Применяемые части для медицинских систем могут быть классифицированы по типу B, BF или CF:
| Тип | Уровень защиты | Пояснение | Оборудование |
| Тип B | Наименее строгий | Не вступает в контакт с пациентом во время нормального использования и может быть немедленно удален, если вступит в контакт с пациентом. | Респираторное оборудование |
| Тип BF | Стогий | При обычном использовании вступает в контакт с пациентом, но не касается сердца пациента | ECG |
| Тип CF | Наиболее строгий | Может контактировать с сердцем пациента при правильном использовании | pacemaker |
Применяемые детали типа B могут быть заземлены, но применяемые детали типа BF и CF должны быть «плавающими» и изолированными от земли. В зависимости от применений и требований конечной системы, должны быть рассмотрены соответствующие источники питания и изоляция для обеспечения соответствия требованиям безопасности для медицинских систем.
NOTE 6
Что такое класс I, класс II и LPS? В чем разница между классом I и классом II?
Класс I: Оборудование, в котором защита от поражения электрическим током достигается за счет использования базовой изоляции, а также обеспечения средств для подключения к защитному заземляющему проводнику в здании, посредством чего эти проводящие детали, которые в противном случае способны принимать опасные напряжения, заземляются, если базовая изоляция выходит из строя. Это означает, что ИП класса I имеет клемму / контакт для заземления.
Класс II: Оборудование, в котором защита от поражения электрическим током не опирается только на базовую изоляцию, но в котором предусмотрены дополнительные меры предосторожности, такие как двойная изоляция или усиленная изоляция, не зависит ни от защитного заземления, ни от условий установки. Это означает, что ИП класса II НЕ имеет клеммы / контакта для заземления.
Класс источника питания обычно определяется классом конечной системы. Если конечная система относится к классу I, необходимо выбрать источник питания класса I, а если конечная система относится к классу II, следует использовать источник питания класса II, чтобы избежать проблем с EMI, высоковольтным напряжением и пр.
NOTE 7
Требования к конечной системе для источников питания с рейтингом MOOP или MOPP
а. MOOP: обеспечить адекватную защиту оператора
б. MOPP: обеспечить адекватную защиту пациента
с. СС: только одна защита
Конечная система должна использовать источники питания с соответствующими характеристиками для обеспечения безопасности пациентов или операторов.
NOTE 8
Защитные свойства источников питания
Когда потребляемый ток превышает номинальный выходной ток источника питания, срабатывает схема защиты для защиты источника питания от перегрузки / перегрузки по току.
Защиты от перегрузки / перегрузки по току можно разделить на несколько форм:
(1)СНИЖЕНИЕ ТОКА ПРИ ПЕРЕГРУЗКЕ
Выходной ток уменьшается примерно на 20% от номинального тока, показанного в виде кривой (а) на рисунке ниже.
(2)ОГРАНЧЕНИЕ ТОКА
Выходной ток остается на постоянном уровне и находится в пределах указанного диапазона, в то время как выходное напряжение падает до более низкого уровня, показанного в виде кривой (b) на рисунке ниже.
(3)ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИ ПЕРЕГРУЗКЕ
Выходная мощность остается постоянной. Когда выходная нагрузка увеличивается, выходное напряжение уменьшается пропорционально, как показано кривой (с) на рисунке ниже.
(4)ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ТОКА
Выходное напряжение и ток продолжают пульсировать, постоянно включаясь и выключаясь, когда защита активирована. Устройство автоматически восстанавливается после устранения неисправного состояния(перегрузки).
(5)ОТКЛЮЧЕНИЕ
Выходное напряжение и ток отключаются, когда выходная нагрузка достигает диапазона защиты.
ПРИМЕЧАНИЕ. Режим защиты некоторых продуктов сочетает различные типы упомянутых форм, таких как ограничение постоянного тока + отключение..

Метод восстановления:
(1) Автоматическое восстановление: блок питания восстанавливается автоматически после устранения неисправности.
(2) Повторное включение питания: блок питания перезапускается путем ручного включения переменного тока после устранения неисправности.
Note:Пожалуйста, не эксплуатируйте БП в режиме превышения тока или короткого замыкания в течение длительного периода времени, чтобы предотвратить сокращение срока службы или повреждение БП.