Мониторинг состояния здоровья пациентов
В связи с развитием современных медицинских технологий и демографическим старением населения, а также нехваткой ресурсов в медицинских учреждениях и сложностью обращения за медицинской помощью в сельской местности, медицинские технологии в последние годы преодолели ограничения времени и пространства. Данные электрокардиограммы пациента и уровня сахара в крови могут быть переданы через компьютерную сеть. Кислород крови, кровяное давление, состояние физиологической активности и т.д. передаются обратно в больницу или государственное подразделение контроля для проведения дистанционной диагностики или мониторинга. Для мониторов пациентов, кислородных мониторов крови, сетевых физиологических мониторов, сетевых беспроводных систем мониторинга, камер, медицинских томографов и т. д. Такое оборудование должно работать от входа с диапазоном мощности 80~264Vac, уровнем изоляции 2xMOPP и сверхмалого тока утечки 100 мкФ. Компания MEAN WELL может поставлять миниатюрные платы для монтажа на печатной плате серии MPM / MFM с открытой рамой серии RPS и для внешней серии GSM. Каждая серия имеет большой выбор моделей с напряжением 5 ~ 48 В на выбор и гарантию 3 года.