Медицинские источники питания II класса при домашнем уходе за поциентом
Leo Cheong / MWUSA
Медицинское устройство для домашнего ухода - это медицинское устройство, предназначенное для использования в любых условиях, кроме профессионального медицинского учреждения. Условия ухода на дому сильно отличается от больничных условий, так как предполагают дополнительные риски для пациентов и поставщиков. Возраст и конструкция дома могут влиять на качество оказания медицинской помощи, особенно в части применения медицинских приборов. Например, в старых домах могут отсутствовать необходимые для медицинских приборов электрические розетки. Кроме того, наличие или отсутствие заземлеия также играет важную роль при использовании медицинских приборов в домашних условиях.


Fig. 1 | Fig. 2 |
Grounded, North America 3-prong AC outlet | Ungrounded, North America 2-prong AC outlet |
В некоторых жилых домах, которые были построены еще в 70-х или 80-х годах может отсутствовать электрическое заземление. И даже если в розетке предусмотрено заземление, электропроводность и качество проводки могут быть под вопросом. Плохая электрическая проводимость пути заземления может привести к большей утечке тока (или току от прикосновения) для пациента, чем предполагалось. В некоторых случаях такой ток утечки (или ток от прикосновения) не только ухудшает рабочие характеристики медицинского устройства, но также может привести к опасным и дажк фатальным последствиям для пациентов. На рис. 3 показана типичная схема электропроводки в жилых домах. Провода скреплены с помощью закрученной «гайки». Качество соединения зависит от уровня квалификации электрика.

Fig. 3 |
Типичное подключение проводки для заземленной 3-контактной розетки переменного тока |
Таким образом, медицинские приборы домашнего использования обычно имеют II класс защиты от поражения элктрическим током (без заземления), что позволяет изготовителю устройства исключать (или уменьшать) риск для пациента, при эксплуатации оборудования.
Например, компания MEAN WELL сотрудничала с ведущим производителем медицинского оборудования для создания домашней диализной системы следующего поколения, для которой требовался встроенный источник питания класса II. Компания MEAN WELL активно работала с командой разработчиков прозводителя, начиная от самой концепции и заканчивая этапом реализации. В результате, команда MEAN WELL предоставила решение на основе стандартного ИП RPD-160B (3 ”x 5”, медицинский, с двумя выходами, с открытым корпусом, с классом II), отвечающее всем требованиям изготовителя диализной системы.
В заключение, многие страны сталкиваются с проблемой демографического старения. Увеличение численности пожилого населения привело к увеличению спроса на медицинские приборы для домашнего ухода в целях обеспечения надлежащего лечения в удобное для пожилых людей время и график. В целом, мы ожидаем, что требование класса II станет основной тенденцией на рынке медицинского оборудования.